Перейти до основного вмісту
Logo print

Кут. Внутр.

DLP Universal Trunking LG Legrand

Кут. Внутр.

АРТ. 010658 EAN номер.. 3245060106584

Кут зовнішній змінний від 80° до 100° Для кабель-каналів DLP65х195/220 мм, 3 секції, колір білий

1,454.37
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Ширина 136 mm
Глибина 65 mm
Форма Симетричне
Кількість верхніх частин 0
Ширина верхньої частини 1 0 mm
Ширина верхньої частини 2 0 mm
Ширина верхньої частини 3 0 mm
Модель/Виконання Нижня частина
Кутовий профіль 80-100 °
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Інші
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Захисна плівка Немає
Зі з'єднувачем Немає
Перфорація для монтажу в нижній частині Немає
Спосіб монтажу верхньої частини Внутрішня вставка
З кабельним затискачем Немає
Ступінь захисту IP IP40
Ударостійкість IK07
Робоча температура -5-60 °C
Висота 134 mm
Storage temperature -25-60 °C

Документація

1 документи
Технічний опис
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
2 документи
Договір
NF 004-601796A (0.42 Mo)
Екологічний сертифікат
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)