Кут Внутр.60гр./85гр., Білий
DLP Universal Trunking LG
Legrand
Кут Внутр.60гр./85гр., Білий
АРТ. 010613
EAN номер..
3245060106133
Кут внутрішній змінний від 60° до 85° Для кабель-каналів DLP з розмірами: 35x80/105 мм, 50x80/105/150 мм і 65x150/195/220 мм, колір білий
688.59
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 135 mm |
---|---|
Глибина | 65 mm |
Форма | Симетричне |
Кількість верхніх частин | 0 |
Ширина верхньої частини 1 | 0 mm |
Ширина верхньої частини 2 | 0 mm |
Ширина верхньої частини 3 | 0 mm |
Модель/Виконання | Нижня частина |
Кутовий профіль | 80-100 ° |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
---|---|
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 9003 |
Захисна плівка | Немає |
Зі з'єднувачем | Немає |
Перфорація для монтажу в нижній частині | Немає |
Спосіб монтажу верхньої частини | Внутрішня вставка |
З кабельним затискачем | Немає |
Ступінь захисту IP | Інші |
Ударостійкість | Інші |
Робоча температура | 15-60 °C |
Висота | 100 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ