Кут Зовн.Н65 60гр./120гр., Біл
DLP Universal Trunking LG
Legrand
Кут Зовн.Н65 60гр./120гр., Біл
АРТ. 010623
EAN номер..
3245060106232
Кут зовнішній змінний від 60° до 120° Для кабель-каналів DLP 65х150/195, 1 секція, колір білий
1,097.87
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 90 mm |
---|---|
Глибина | 65 mm |
Кількість верхніх частин | 0 |
Ширина верхньої частини 1 | 0 mm |
Ширина верхньої частини 2 | 0 mm |
Ширина верхньої частини 3 | 0 mm |
Симетричне | Так |
Модель/Виконання | Основа і кришка |
Кутовий профіль | 60-120 ° |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
---|---|
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 9003 |
Захисна плівка | Немає |
Зі з'єднувачем | Немає |
Перфорація для монтажу в нижній частині | Немає |
Спосіб монтажу верхньої частини | Внутрішня вставка |
З кабельним затискачем | Немає |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Ударостійкість | IK07 |
Робоча температура | -5-60 °C |
Висота | 22 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ