Кут Зовн.Н65 60гр./120гр., Біл
DLP Universal Trunking LG
Legrand
Кут Зовн.Н65 60гр./120гр., Біл
АРТ. 010633
EAN номер..
3245060106331
Кут зовнішній змінний від 60° до 120° Для кабель-каналів DLP 65х195 мм, колір білий
373.13
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Глибина | 65 mm |
---|---|
Кількість верхніх частин | 0 |
Симетричне | Так |
Модель/Виконання | Нижня частина |
Кутовий профіль | 60-120 ° |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
---|---|
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 9003 |
Захисна плівка | Немає |
Зі з'єднувачем | Немає |
Перфорація для монтажу в нижній частині | Немає |
Спосіб монтажу верхньої частини | Внутрішня вставка |
З кабельним затискачем | Немає |