Кут. Зовн.
DLP Universal Trunking LG
Legrand
Кут. Зовн.
АРТ. 010636
EAN номер..
3245060106362
Кут зовнішній змінний від 60° до 120° Для кабель-каналів DLP65х150/195/220 мм, 2 секції, колір білий
1,043.76
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 93 mm |
---|---|
Глибина | 65 mm |
Кількість верхніх частин | 0 |
Ширина верхньої частини 1 | 0 mm |
Ширина верхньої частини 2 | 0 mm |
Ширина верхньої частини 3 | 0 mm |
Симетричне | Так |
Модель/Виконання | Нижня частина |
Кутовий профіль | 60-120 ° |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
---|---|
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 9003 |
Захисна плівка | Немає |
Зі з'єднувачем | Немає |
Перфорація для монтажу в нижній частині | Немає |
Спосіб монтажу верхньої частини | Внутрішня вставка |
З кабельним затискачем | Немає |
Висота | 67 mm |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ