Перейти до основного вмісту
Logo print

Кут Плоский

DLP Universal Trunking LG Legrand

Кут Плоский

АРТ. 010793 EAN номер.. 3245060107932

Кут плоский 90° Для односекційних кабель-каналів DLP 65/195 мм, колір білий

2,546.48
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Ширина 195 mm
Глибина 65 mm
Кількість верхніх частин 0
Напрямок Вгору/вниз
Симетричне Так
Модель/Виконання Основа і кришка
Кутовий профіль 90-90 °
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Полівінілхлорид (ПВХ)
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Захисна плівка Немає
Зі з'єднувачем Немає
Перфорація для монтажу в нижній частині Немає
Спосіб монтажу верхньої частини Складовий
З кабельним затискачем Немає
Ступінь захисту IP IP40
Ударостійкість IK07
Робоча температура -5-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Документація

2 документи
Технічний опис
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
Інструкція з використання
104870319_00.pdf pdf (0.26 Mo)
2 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)
Договір
NF 004-601796A (0.42 Mo)