Перейти до основного вмісту
Logo print

Кут Плоский 40х12.5

DLPlus Mini-Trunking LG Legrand

Кут Плоский 40х12.5

АРТ. 033316 EAN номер.. 3245060333164

Кут плоский змінний Для міні-плінтусів DLPlus 40x12,5 мм, колір білий

161.17 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Формована деталь
Кутовий профіль 85-95 °
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Інші
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Необроблена
Відповідає функціональної цілісності Немає
Колір Білий
Номер кольору Ral 9003
Захисна плівка Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Фіксація заклацуванням
Ступінь захисту IP Інші
Ударостійкість Інші
Робоча температура 15-60 °C
Ширина 40 mm
Висота 12.5 mm
Storage temperature -5-60 °C

Документація

2 документи
Інструкція з використання
104870238-02.pdf pdf (0.07 Mo)
Технічний опис
F00988EN-05.pdf pdf (2.71 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)