Кільце резинове d каб=3,5 мм
CABLE GLANDS AND ADAPTORS
Legrand
Кільце резинове d каб=3,5 мм
АРТ. 098090
EAN номер..
3245060980900
14.89
/
штука
Товарів в упаковці
100 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Відкрите |
---|---|
Кабельний ввід | Коло |
Підходить для кабеля діаметром | 3.5-3.5 mm |
Внутрішній діаметр отвору | 6 mm |
Для товщини стінок | 1-1 mm |
Компенсатор натягу | Немає |
Angle model | Немає |
---|---|
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Полівінілхлорид (ПВХ) |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Колір | Чорний |