Перейти до основного вмісту
Logo print

Кільця Для Укладки Кабелів 1u

Legrand

Кільця Для Укладки Кабелів 1u

АРТ. 046541 EAN номер.. 3245060465414

Кільцевий фіксатор LCS² Для кабелів і шнурів для направляючих, 1 U, робочий перетин 1890 мм²

505.35 / штука Товарів в упаковці 4 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Кронштейн кабелю
Матеріал Пластик
Підходить для 482,6 мм (19 дюймового) монтажу Немає
Ширина 54 mm
Кількість модулів (одиниць) у висоту 1
Колір Чорний