К-Канал 50х105 2м, Біл.
DLP Universal Trunking LG
Legrand
К-Канал 50х105 2м, Біл.
АРТ. 010429
EAN номер..
3245060104290
Кабель-канал DLP 50x105 мм, 1 секція, 1 кришка 65 мм, довжина 2 м, колір білий
675.00
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 105 mm |
---|---|
Глибина | 50 mm |
Довжина | 2000 mm |
Кількість верхніх частин | 1 |
Верхня частина постачається в комплекті | Так |
Ширина верхньої частини 1 | 65 mm |
Симетричне | Так |
Прямокутна конструкція | Так |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Полівінілхлорид (ПВХ) |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Необроблена |
Колір | Білий |
Номер кольору Ral | 9003 |
---|---|
Виконання задньої стінки (внутрішня сторона) | Перфорована |
Захисна плівка | Так |
Кількість роздільних перегородок, що вбудовуються | 1 |
Зі з'єднувачем | Немає |
Перфорація для монтажу в нижній частині | Так |
Спосіб монтажу верхньої частини | Складовий |
З кабельним затискачем | Немає |
Корисний поперечний перетин | 4380 mm² |
Ступінь захисту IP | IP40 |
Ударостійкість | IK07 |
Робоча температура | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |