Кiмнатний Термост.2а 250v (2м)
Bticino
Кiмнатний Термост.2а 250v (2м)
АРТ. L4441
EAN номер..
8012199082660
5,608.32
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Вкл/Вимк |
---|---|
Тип джерела живлення | 230 В AC |
Підключення | 3-/4-wire |
З приймачем | Немає |
Діапазон вимірювання | 0-40 °C |
Зовнішній датчик | Немає |
Контрольні характеристики | P |
Обігрівач | Так |
Кількість виходів нагрівача | 1 |
Suitable for cooling | Немає |
Кількість виходів кулера | 0 |
Диферанційне значення | 0.1-0.1 K |
Регульований диференціал | Немає |
Температура функціонування | Немає |
Зі звуковим індикатором | Немає |
Тип датчика | Датчик опору |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
Кількість модулів (модульна система) | 2 |
З дисплеєм | Немає |
Управління/принцип дій | Поворотний диск |
З водопровідним контуром | Немає |
Тип контакту | Перемикаючий контакт (NO/NC) |
---|---|
Максимальна контактна напруга | 240 V |
Максимальне контактне навантаження | 2 A |
Ступінь захисту IP | Інші |
Ступінь захисту (NEMA) | Інші |
Вибухозахищені | Немає |
Колір | Антрацит |
Висота | 44 mm |
Ширина | 44 mm |
Глибина | 47 mm |
Клас контролера температури | I |
Compatible with Apple HomeKit | Немає |
Compatible with Google Assistant | Немає |
Compatible with Amazon Alexa | Немає |
Доступна підтримка IFTTT | Немає |
Робоча температура | 5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Тип напруги | AC |
Частота | 50-60 Hz |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
ВИБРАТИ ДІЮ