Перейти до основного вмісту
Logo print

Лампа Д/Кнопок, Зел.

Legrand

Лампа Д/Кнопок, Зел.

АРТ. 775890 EAN номер.. 3245067758908

Galea Life Лампа 230В ~ 1мА для механізмів підсвітки/індикації , зелена Лампа 220 В ~ - 1 мА - зелена - Galea Life - для підсвічування механізмів Кат. № 7 759 03, 7 759 18 і 7 759 01

255.20 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Потужність лампи 2.3-2.3 W
Напруга лампи 95-250 V
Цоколь Двуштирьовий
Технологія джерела світла Інші
Форма колби лампи Інші
Галоген Немає
Криптон Немає
Ксенон Немає
Колір Зелений
Підходить для кишенькових ліхтарів Немає
Підходить для індикації Так
Номінальний струм 1 mA
Середній номінальний термін служби 15000 h