Перейти до основного вмісту
Logo print

Лампа Зел. 230в, 0.5а

Legrand

Лампа Зел. 230в, 0.5а

АРТ. 775897 EAN номер.. 3245067758977

Galea Life Лампа 230В ~ 0,5мА для механізмів підсвітки/індикації , зелена Лампа 220 В ~ - 0,5 мА - зелена - Galea Life - для підсвічування механізмів Кат. № 7 759 03, 7 759 18 і 7 759 01

250.57 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Антибактеріальний Немає
Напруга лампи 230-230 V