Лампа Оранж.+Вставка 1ма
Legrand
Лампа Оранж.+Вставка 1ма
АРТ. 775895
EAN номер..
3245067758953
Galea Life Лампа+вставка (230В ~ 1мА) для механізмів підсвітки/індикації , помаранчева Лампа + вставка - Galea Life - 220 В ~ - 1 мА - помаранчева
367.35
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Потужність лампи | 0.46-0.46 W |
---|---|
Напруга лампи | 230-230 V |
Цоколь | Інші |
Технологія джерела світла | Лампа розжарювання |
Форма колби лампи | Інші |
Галоген | Немає |
Криптон | Немає |
---|---|
Ксенон | Немає |
Колір | Помаранчевий |
Підходить для кишенькових ліхтарів | Немає |
Підходить для індикації | Так |
Номінальний струм | 2 mA |