Перейти до основного вмісту
Logo print

Лампа Pro21-230v-1ma-Неон

Legrand

Лампа Pro21-230v-1ma-Неон

АРТ. 775893 EAN номер.. 3245067758939

Galea Life Лампа+вставка (230В ~ 1мА) для механізмів підсвітки/індикації , неонова Лампа + вставка - Galea Life - 220 В ~ - 1 мА - неонова

413.34 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Потужність лампи 0.23-0.23 W
Напруга лампи 230-230 V
Цоколь Інші
Технологія джерела світла Лампа розжарювання
Форма колби лампи Інші
Галоген Немає
Криптон Немає
Ксенон Немає
Колір Зелений
Підходить для кишенькових ліхтарів Немає
Підходить для індикації Так
Номінальний струм 1 mA