Лицевая панель аудио-видео модуля ш/у + 2 кнопки вызова, Robur
Sfera
Bticino
Лицевая панель аудио-видео модуля ш/у + 2 кнопки вызова, Robur
АРТ. 351325
EAN номер..
8005543461877
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Кількість одиниць | 1 |
---|---|
Розташування при монтажі | Вертикально |
Кількість одиниць по горизонталі | 1 |
Кількість одиниць по вертикалі | 1 |
Кількість горизонтальних модулів | 1 |
Кількість вертикальних модулів | 1 |
З встановленої сіткою | Немає |
Flush-mounted installation | Так |
Підходить для підлогової коробки | Немає |
Підходить для монтажу електроустановчіх виробів в кабель-канал | Немає |
Підходить для вбудованого монтажу | Немає |
З полем для напису | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Антибактеріальний | Немає |
Поверхня | Інші |
Тип поверхні | Матовий (-а) |
---|---|
Колір | Латунь |
Прозорий | Немає |
З відкидною кришкою | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK07 |
Тип монтажу/Тип кріплення | Інші |
Ширина | 113 mm |
Висота | 91 mm |
Глибина | 17.1 mm |
Монтажна висота | 0 mm |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |