Перейти до основного вмісту
Logo print

Лиц.Панgalea-Деко.Д/Rj45

Legrand

Лиц.Панgalea-Деко.Д/Rj45

АРТ. 777075 EAN номер.. 3245067770757

Galea Life Лицьова Панель Інформаційної Розетки RJ45 на 1 або 2 виходи (з тримачем етикеток) , колір White колір White

461.54 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Центральна плата/накладка
Застосування Інші
Опорне кільце Немає
Пилозахищена Немає
З відкидною кришкою Немає
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Етикетка Немає поля для напису
З печаткою Немає
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
RAL-номер (аналогічний) 9003
Прозорий Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Кількість модулів (модульна система) 2
Компенсатор натягу Немає
Клемна колодка для люстри Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP21
Ударостійкість IK02
Ширина пристроя 64 mm
Висота пристрою 53 mm
Глибина пристрою 10 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C