Перейти до основного вмісту
Logo print

Лиц.П. Пр. Роз. Колонки, Титан

Legrand

Лиц.П. Пр. Роз. Колонки, Титан

АРТ. 771400 EAN номер.. 3245067714003

Galea Life Лицьова панель розетки акустичної (для динамиків) одинарна, колір Titanium колір Titanium

378.19 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Центральна плата/накладка
Застосування Підключення динаміків
Опорне кільце Немає
Пилозахищена Немає
З відкидною кришкою Немає
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Етикетка Немає поля для напису
З печаткою Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Титан
RAL-номер (аналогічний) 1019
Прозорий Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Кількість модулів (модульна система) 2
Компенсатор натягу Немає
Клемна колодка для люстри Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK02
Ширина пристроя 64 mm
Висота пристрою 53 mm
Глибина пристрою 13.8 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C