Перейти до основного вмісту
Logo print

Лиц.П. Tv-Rd-Sat, Титан

Legrand

Лиц.П. Tv-Rd-Sat, Титан

АРТ. 771473 EAN номер.. 3245067714737

Galea Life Лицьова Панель Розетки TV-R-SAT (арт.7757 89/90/91) , колір Titanium колір Titanium

378.19 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Центральна плата/накладка
Застосування Інші
Опорне кільце Немає
Пилозахищена Немає
З відкидною кришкою Немає
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Етикетка Немає поля для напису
З печаткою Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Титан
RAL-номер (аналогічний) 1019
Прозорий Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Кількість модулів (модульна система) 2
Компенсатор натягу Немає
Клемна колодка для люстри Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK02
Ширина пристроя 64 mm
Висота пристрою 53 mm
Глибина пристрою 19.4 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C