Лицьова панель XL³4000 24 модуля на 1 DMX³/DMX³-I 1600 фіксованого виконання, 600 мм, метал
Legrand
Лицьова панель XL³4000 24 модуля на 1 DMX³/DMX³-I 1600 фіксованого виконання, 600 мм, метал
АРТ. 021084
EAN номер..
3414970756916
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 600 mm |
---|---|
Висота | 600 mm |
Габаритна ширина для вбудовування в шафу | 725 mm |
Габаритна висота для вбудовування в шафу | 2200 mm |
Кількість модулів (одиниць) у висоту | 12 |
Матеріал | Сталь |
Тип поверхні | Порошкове покриття |
Ударостійкість | IK07 |
---|---|
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7035 |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
З полем для напису | Немає |
Документація
1 документи
Навчальні документи
ВИБРАТИ ДІЮ