Перейти до основного вмісту
Logo print

Лиц. Панель Для Роз. 2к+З

Legrand

Лиц. Панель Для Роз. 2к+З

АРТ. 771220 EAN номер.. 3245067712207

Galea Life Лицьова Панель Розетки електричної 2К+З 16А (для арт.775920/21); колір Dark Bronze колір Dark Bronze

200.69 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Центральна плата/накладка
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Застосування Розетка
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Гвинтове кріплення
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Поверхня Необроблена
Антибактеріальний Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK02
Ширина 64.5 mm
Висота 53.2 mm
Глибина 26.5 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C

Документація

2 документи
Договір
Договір
OC / CB-74761 (0.46 Mo)