Лиц. Панель Для Роз. 2х2к
Legrand
Лиц. Панель Для Роз. 2х2к
АРТ. 771232
EAN номер..
3245067712320
Galea Life Розетка електрична 2х2К+З зі шторками (16А, 250В~, автоматичні клеми, німецький стандарт) в комплекті з лицьовою панеллю та рамкою, колір Dark Bronze 2х2К+З (16А, 250В~)
492.10
/
штука
Товарів в упаковці
5 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Центральна плата/накладка |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Немає (без) |
Застосування | Розетка |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Гвинтове кріплення |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Поверхня | Необроблена |
Антибактеріальний | Немає |
---|---|
Підходить для ступеня захисту IP | IP20 |
Ударостійкість | IK02 |
Ширина | 83 mm |
Висота | 98 mm |
Глибина | 21.5 mm |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |