Перейти до основного вмісту
Logo print

Лиц. Панель Для Свiтлор. 1000в

Legrand

Лиц. Панель Для Свiтлор. 1000в

АРТ. 771559 EAN номер.. 3245067715598

Galea Life Лицьова Панель поворотного світлорегулятора 1000Вт (арт.775910), колір Pearl колір Pearl

2,244.07 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Кнопка поворотна
Надрукований текст / Маркування Інші
Застосування Димер
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Білий
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP21
Ударостійкість IK02
Ширина 64 mm
Висота 53 mm
Глибина 21.6 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C