Перейти до основного вмісту
Logo print

Лиц. Панель Для Тел Роз. Tае

Legrand

Лиц. Панель Для Тел Роз. Tае

АРТ. 771542 EAN номер.. 3245067715420

Galea Life Лицьова Панель Розетки Телефонної TАЕ; колір Pearl колір Pearl

475.49 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Центральна плата/накладка
Застосування Роз'єм типу TAE
Опорне кільце Немає
Пилозахищена Немає
З відкидною кришкою Немає
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Етикетка Немає поля для напису
З печаткою Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9002
Прозорий Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Кількість модулів (модульна система) 2
Компенсатор натягу Немає
Клемна колодка для люстри Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK02
Ширина пристроя 64 mm
Висота пристрою 53 mm
Глибина пристрою 8.9 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C