Перейти до основного вмісту
Logo print

Лиц. Пан. Для Вимик. З Баджем

Legrand

Лиц. Пан. Для Вимик. З Баджем

АРТ. 771554 EAN номер.. 3245067715543

Galea Life Лицьова Панель для Вимикача з Ключом-Карткою (арт.775954) ; колір Pearl колір Pearl

781.12 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Ключ-карта готелю
Надрукований текст / Маркування Немає (без)
Застосування Інші
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Немає
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Білий
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP21
Ударостійкість IK02
Ширина 64 mm
Висота 53 mm
Глибина 18.3 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C