Перейти до основного вмісту
Logo print

Лиц. Пан. Для Роз. Vdi Кат. 5е

Legrand

Лиц. Пан. Для Роз. Vdi Кат. 5е

АРТ. 771258 EAN номер.. 3245067712580

Galea Life Лицьова Панель Розетки VDI кат.5Е; колір Dark Bronze колір Dark Bronze

920.88 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Центральна плата/накладка
Застосування Накладка роз'єму для передачі даних
Опорне кільце Немає
Пилозахищена Немає
З відкидною кришкою Немає
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Етикетка З полем для напису
З печаткою Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Бронза
RAL-номер (аналогічний) 7022
Прозорий Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Кількість модулів (модульна система) 2
Компенсатор натягу Немає
Клемна колодка для люстри Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK02
Ширина пристроя 64 mm
Висота пристрою 53 mm
Глибина пристрою 8.7 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C