Перейти до основного вмісту
Logo print

Л.П. Д/Вимик. З Iнд., Тем.Бр.

Legrand

Л.П. Д/Вимик. З Iнд., Тем.Бр.

АРТ. 771211 EAN номер.. 3245067712115

Galea Life Лицьова Панель (клавіша) для піктограм арт.775800 до механізмів 7756 00/01/02/09 + 7758 20/27/13/46/17 колір Dark Bronze колір Dark Bronze

502.26 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Клавіша одинарна перекидна
Надрукований текст / Маркування Інші
Застосування Вимикач/кнопка натискання
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Так
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Антибактеріальний Немає
Колір Бронза
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Так
Підходить для ступеня захисту IP IP21
Ударостійкість IK02
Ширина 63.9 mm
Висота 52.6 mm
Глибина 18.3 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C

Документація

1 документи
Договір
OC / CB-NL-15251 (0.07 Mo)