Л.П. Для Вимик. З Iндик., Тита
Legrand
Л.П. Для Вимик. З Iндик., Тита
АРТ. 771411
EAN номер..
3245067714119
Galea Life Лицьова Панель (клавіша) для піктограм арт.775800 до механізмів 7756 00/01/02/09 + 7758 20/27/13/46/17 колір Titanium колір Titanium
502.26
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Клавіша одинарна перекидна |
---|---|
Надрукований текст / Маркування | Інші |
Застосування | Вимикач/кнопка натискання |
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача | Немає |
Тип монтажу/Тип кріплення | Введення фіксатора в паз |
Контрольне віконце / Світловий вихід | Так |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Поверхня | Лакова |
Тип поверхні | Блискучий (-а) |
Антибактеріальний | Немає |
---|---|
Колір | Титан |
З полем для напису | Немає |
Зі змінною лінзою / символом | Так |
Підходить для ступеня захисту IP | IP21 |
Ударостійкість | IK02 |
Ширина | 63.9 mm |
Висота | 52.6 mm |
Глибина | 18.3 mm |
Робоча температура | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |