Перейти до основного вмісту
Logo print

Л.П. Подв. Pоз. Колонки,Перл.

Legrand

Л.П. Подв. Pоз. Колонки,Перл.

АРТ. 771525 EAN номер.. 3245067715253

Galea Life Лицьова панель розетки акустичної (для динамиків) подвійна Pearl колір Pearl

403.74 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Компонування/Тип комплектації Центральна плата/накладка
Застосування Підключення динаміків
Опорне кільце Немає
Пилозахищена Немає
З відкидною кришкою Немає
Напрямок виходу Прямолінійний (-а)
Етикетка Немає поля для напису
З печаткою Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Матеріал Пластик
Вид/марка матеріалу Термопласт
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Поверхня Лакова
Тип поверхні Блискучий (-а)
Колір Білий
RAL-номер (аналогічний) 9002
Прозорий Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Кількість модулів (модульна система) 2
Компенсатор натягу Немає
Клемна колодка для люстри Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP20
Ударостійкість IK02
Ширина пристроя 64 mm
Висота пристрою 53 mm
Глибина пристрою 13.8 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C