Перейти до основного вмісту
Logo print

Люк Для Фальшпiдлоги

Bticino

Люк Для Фальшпiдлоги

АРТ. 150701 EAN номер.. 8012199779683
5,237.37 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Тип кришки Прямокутник
Кількість вхідних отворів 8
Кількість монтажних коробок 2
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO 0
Кількість СЕЕ розеток 16 А / 400 В / 5P 0
Кількість СЕЕ розеток 32 А / 400 В / 5P 0
Кількість розеток UK BS1363 0
With cable outlet in cover Немає
Матеріал корпусу Пластик
Захист поверхні корпусу Необроблена
Матеріал кришки Сталь
Surface protection cover Необроблена
Surface treatment cover Необроблена
Cover load 30 kN
Ступінь захисту IP IP20
З поглибленням підлогового покриття Немає
Рамка захисту підлогового покриття Немає
Колір Чорний
Suitable for indoor installation Так
Suitable for outdoor installation Немає
Підходить для кабельного каналу під підлогою Немає
Підходить для установки в порожнині між поверхів Немає
Підходить для установки в фальшпол Так
Підходить для встановлення в бетоні Немає
Suitable for floors in computer rooms Так
Підходять для вологого прибирання Немає
Outer width 284 mm
Outer length 201 mm
Установчі розміри 169 mm
Розмір по ширині 254 mm
Мінімальна глибина вбудовування 90.5 mm
Глибина 97.5 mm
Ударостійкість Інші
Робоча температура -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Fitted with USB plug Немає

Документація

1 документи
Інструкція з використання
F3345B.pdf pdf (1.27 Mo)
1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00567-V01.01-EN.pdf pdf (0.95 Mo)