Люк Для Фальшпiдлоги
Bticino
Люк Для Фальшпiдлоги
АРТ. 150703
EAN номер..
8012199779706
7,141.90
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Тип кришки | Прямокутник |
---|---|
Кількість вхідних отворів | 12 |
Кількість монтажних коробок | 4 |
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO | 0 |
Кількість СЕЕ розеток 16 А / 400 В / 5P | 0 |
Кількість СЕЕ розеток 32 А / 400 В / 5P | 0 |
Кількість розеток UK BS1363 | 0 |
With cable outlet in cover | Немає |
Матеріал корпусу | Пластик |
Захист поверхні корпусу | Необроблена |
Матеріал кришки | Сталь |
Surface protection cover | Необроблена |
Surface treatment cover | Необроблена |
Cover load | 30 kN |
Ступінь захисту IP | IP20 |
З поглибленням підлогового покриття | Немає |
Рамка захисту підлогового покриття | Немає |
Колір | Чорний |
Suitable for indoor installation | Так |
---|---|
Suitable for outdoor installation | Немає |
Підходить для кабельного каналу під підлогою | Немає |
Підходить для установки в порожнині між поверхів | Немає |
Підходить для установки в фальшпол | Так |
Підходить для встановлення в бетоні | Немає |
Suitable for floors in computer rooms | Так |
Підходять для вологого прибирання | Немає |
Установчі розміри | 289 mm |
Розмір по ширині | 254 mm |
Мінімальна глибина вбудовування | 90.5 mm |
Глибина | 97.5 mm |
Ударостійкість | Інші |
Робоча температура | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Так |
Fitted with USB plug | Немає |
Документація
1 документи
Інструкція з використання
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ