Перейти до основного вмісту
Logo print
Продукція знята з виробництва

Люк З Роз. 2к+З Шнур 2м Мет.

Desk Grommet Legrand

Люк З Роз. 2к+З Шнур 2м Мет.

АРТ. 054082 EAN номер.. 3245060540821

Органайзер настільний (лючок) Вбудований, для однієї розетки силової 2К + З, сталь

Ціна за запитом
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Вбудований
Відкидний Так
Висувна Немає
Форма Коло
Матеріал Пластик
Колір Інші
Довжина 0 mm
Висота 20 mm
Глибина вбудовування 80 mm
Діаметр 100 mm
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO 1
Кількість HDMI підключень 0
Кількість 15-контактних роз'ємів D-Sub 0
Кількість USB-роз'ємів 0
Кількість аудіороз'ємів 0
Кількість роз'ємів CAT 5E 0
Кількість роз'ємів CAT 6 0
Захист від перенапруги Немає

Документація

1 документи
Технічний опис
F01368EN-02.pdf pdf (0.92 Mo)