Продукція знята з виробництва
Люк Під Розетку 2к+З Біл.
Desk Grommet
Legrand
Люк Під Розетку 2к+З Біл.
АРТ. 054070
EAN номер..
3245060540708
Органайзер настільний (лючок). Вбудований, для однієї розетки силової 2К + З, білий. Матеріал: Пластик, метал
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Вбудований |
---|---|
Відкидний | Так |
Висувна | Немає |
Форма | Коло |
Матеріал | Пластик |
Колір | Білий |
Довжина | 0 mm |
Висота | 20 mm |
Глибина вбудовування | 80 mm |
Діаметр | 100 mm |
---|---|
Кількість штепсельних розеток стандарту SCHUKO | 0 |
Кількість HDMI підключень | 0 |
Кількість 15-контактних роз'ємів D-Sub | 0 |
Кількість USB-роз'ємів | 0 |
Кількість аудіороз'ємів | 0 |
Кількість роз'ємів CAT 5E | 0 |
Кількість роз'ємів CAT 6 | 0 |
Захист від перенапруги | Немає |
Документація
1 документи
Технічний опис
ВИБРАТИ ДІЮ