Перейти до основного вмісту
Logo print

Л. Пан. Для Пов. Світлор.,Біл.

Legrand

Л. Пан. Для Пов. Світлор.,Біл.

АРТ. 771068 EAN номер.. 3245067710685

Galea Life Лицьова Панель поворотного світлорегулятора 400Вт (арт.775654), колір White колір White

349.22 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Кнопка поворотна
Надрукований текст / Маркування Інші
Застосування Димер
Підходить для системної шини-з'єднання вимикача Немає
Тип монтажу/Тип кріплення Введення фіксатора в паз
Контрольне віконце / Світловий вихід Немає
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
RAL-номер (аналогічний) 9003
З полем для напису Немає
Зі змінною лінзою / символом Немає
Підходить для ступеня захисту IP IP21
Ударостійкість IK02
Ширина 64 mm
Висота 53 mm
Глибина 19.2 mm
Робоча температура -5-40 °C
Storage temperature -5-40 °C

Документація

1 документи
Договір
OC / CB-620130 (2.73 Mo)