Перейти до основного вмісту
Logo print

Маркер д/тримач. Memocab 4x30

Legrand

Маркер д/тримач. Memocab 4x30

АРТ. 038712 EAN номер.. 3245060387129
19.85 / штука Товарів в упаковці 240 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Тип Середньостінні
Зубчаста Немає (без)
Матеріал Пластик
Діаметр жили 1.3-12.5 mm
Діаметр кабеля 1.3-12.6 mm
Довжина 30 mm
Ширина 4 mm
Колір Білий
Прозорий Немає
З текстовим полем Так
Маркування Немає (без)
Спосіб монтажу Вставний (-а)
Робоча температура -5-60 °C
Storage temperature -25-40 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає

Документація

1 документи
Інструкція з використання
042514-00.pdf pdf (0.07 Mo)