Перейти до основного вмісту
Logo print

Маркер на 4 модуля

Legrand

Маркер на 4 модуля

АРТ. 038734 EAN номер.. 3245060387341
24.70 / штука Товарів в упаковці 144 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Наклейка/ етикетка
Тип Тонкостінні
Зубчаста Немає (без)
Матеріал Пластик
Довжина 66.5 mm
Ширина 12 mm
Колір Білий
Прозорий Немає
З текстовим полем Немає
Маркування Інші
Спосіб монтажу Вставний (-а)
Робоча температура -5-60 °C
Storage temperature -25-40 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає