Маркер Duplix - "C"
Legrand
Маркер Duplix - "C"
АРТ. 038412
EAN номер..
3245060384128
2.44
/
штука
Товарів в упаковці
600 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Зубчаста | Немає (без) |
Матеріал | Пластик |
Довжина | 8.4 mm |
Ширина | 5 mm |
Колір | Жовтий |
---|---|
Прозорий | Немає |
З текстовим полем | Так |
Маркування | Літери |
Спосіб монтажу | Засувка |