Маркер Memocab 29Mm
Legrand
Маркер Memocab 29Mm
АРТ. 038508
EAN номер..
3245060385088
6.69
/
штука
Товарів в упаковці
420 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Інші |
---|---|
Тип | Середньостінні |
Зубчаста | Немає (без) |
Матеріал | Пластик |
Діаметр жили | 1.3-12.5 mm |
Діаметр кабеля | 1.3-12.5 mm |
Довжина | 29 mm |
Ширина | 4 mm |
Колір | Білий |
---|---|
Прозорий | Немає |
З текстовим полем | Так |
Маркування | Немає (без) |
Спосіб монтажу | Вставний (-а) |
Робоча температура | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-40 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |