Маркування д/клем шаг 6 мм
Legrand
Маркування д/клем шаг 6 мм
АРТ. 038744
EAN номер..
3245060387440
9.03
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Модель/Виконання | Наклейка/ етикетка |
---|---|
Тип | Товстостінні |
Зубчаста | Немає (без) |
Матеріал | Пластик |
Довжина | 11 mm |
Ширина | 6 mm |
Колір | Білий |
Прозорий | Немає |
---|---|
З текстовим полем | Немає |
Маркування | Інші |
Спосіб монтажу | Вставний (-а) |
Робоча температура | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-40 °C |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |