Перейти до основного вмісту
Logo print

Марк. Лист Memocab (8зн) Білий

Legrand

Марк. Лист Memocab (8зн) Білий

АРТ. 038505 EAN номер.. 3245060385057
4.35 / штука Товарів в упаковці 840 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Інші
Тип Середньостінні
Зубчаста Немає (без)
Матеріал Пластик
Діаметр жили 1.3-29.5 mm
Діаметр кабеля 1.3-29.5 mm
Довжина 17.5 mm
Ширина 4 mm
Колір Білий
Прозорий Немає
З текстовим полем Так
Маркування Немає (без)
Спосіб монтажу Вставний (-а)
Робоча температура -5-60 °C
Storage temperature -25-40 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає