Перейти до основного вмісту
Logo print

Металеві Кишені Для Документац

Legrand

Металеві Кишені Для Документац

АРТ. 047646 EAN номер.. 3245060476465

Кишеня для документації Для шаф Altis з дверима шириною 600 мм, внутрішні розміри: 275x450x100 мм

5,155.29 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Кишеня для документації
Матеріал Метал
Габаритна ширина для вбудовування в шафу 490 mm
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7012
Прозорий Немає
Самоклеючий монтаж Немає

Документація

1 документи
Екологічний сертифікат
LGRP-00279-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)