Перейти до основного вмісту
Logo print

Мех. Tv-Rd-Sat Прох. 14db

Legrand

Мех. Tv-Rd-Sat Прох. 14db

АРТ. 775791 EAN номер.. 3245067757918

Galea Life Розетка TV-R-SAT прохідна 14дБ (TV:5-68/120-862МГц, R:87,5-108Мгц, SAT:950-2400Мгц) 14дБ (TV:5-68/120-862МГц, R:87,5-108Мгц, SAT:950-2400Мгц)

1,229.14 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Модель/Виконання Прохідна розетка
Виконання штепсельної розетки TV/RD/SAT
DAB+ Немає
Спосіб монтажу Прихований монтаж
Втрати у розгалужувачі при 860 МГц 14 dB
Втрати при підключенні на частоті 2150 МГц 14 dB
Кількість виходів 3
Підходить для кабельного модему Немає
Втрата при розгалуженні 860 МГц 1.5 dB
Сигнал затухання при 2150 МГц 1.5 dB
Призначений для дистанційного живлення Так
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Антибактеріальний Немає
Ступінь захисту IP IP21
Ударостійкість IK04
Ширина пристроя 71 mm
Висота пристрою 71 mm
Глибина пристрою 46 mm
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки 40 mm
Робоча температура 5-45 °C
Storage temperature -25-70 °C

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE08472AA.pdf pdf (1.62 Mo)
Інструкція з використання
0785050670.pdf pdf (0.38 Mo)