Модуль Управл.На Три Навантаж.
MyHomeUp
Bticino
Модуль Управл.На Три Навантаж.
АРТ. L4652/3
EAN номер..
8012199365619
Ціна за запитом
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Шина KNX | Немає |
---|---|
Радіошина KNX | Немає |
Радіочастотна шина | Немає |
Шина LON | Немає |
Шина Powernet | Немає |
Інші шини | Інші |
Двонаправлена радіо частота | Немає |
Спосіб монтажу | Прихований монтаж |
З захистом від крадіжки/демонтажу | Немає |
З шинним з'єднанням | Так |
Кількість точок, пунктів спрацьовування | 3 |
Кількість кнопок | 6 |
Зі світлодіодним дисплеєм | Так |
З полем для напису | Немає , Немає |
З дисплеєм | Немає |
Матеріал | Пластик |
Вид/марка матеріалу | Термопласт |
Поверхня | Необроблена |
Колір | Інші |
Прозорий | Немає |
З терморегулятором підтримки кімнатної температури | Немає |
З інфрачервоним датчиком | Немає |
Ступінь захисту IP | IP20 |
---|---|
Мінімальна глибина вбудованої монтажної коробки | 55 mm |
Ширина | 66 mm |
Висота | 45 mm |
Глибина | 24 mm |
Ударостійкість | Not applicable |
Робоча температура | 5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Частота | 0-0 Hz |
Standby consumption | 9 mA |
Terminal marking indication | Так |
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) | Немає |
Антибактеріальний | Немає |
Terminals capacity | 0.34-2.5 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Addressable | Так |
Contains Batteries and/or Accumulator | Немає |
Connected object | Немає |
Програмуємий | Так |
Interoperable connection Protocol | Так |
Connectable by Internet box | Немає |
Product use function | Lighting management |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
Екологічний сертифікат
ВИБРАТИ ДІЮ