Перейти до основного вмісту
Logo print

Моноблочна Шафа 1600x1000x300

Legrand

Моноблочна Шафа 1600x1000x300

АРТ. 047102 EAN номер.. 3245060471026

Шафа Altis Моноблочна, 1600x1000х300 мм

75,584.22 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Ширина 1000 mm
Висота 1625 mm
Глибина 300 mm
Матеріал Сталь
Вид/марка матеріалу Інші
Тип поверхні Порошкове покриття
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
З монтажною панеллю Немає
Монтажна пластина регулюється за глибиною Так
Установка в стіну Немає
Кріплення на стовпі Немає
Кількість дверей 2
З заскленими дверима Немає
З вентильованими дверима Немає
З задніми дверима Немає
Кількість замків 1
Підходить для метричного монтажу Так
Підходить для установки поза приміщеннями Немає
Скатний дах Немає
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) Немає
Ударостійкість IK10
Ступінь захисту IP IP55
Ступінь захисту (NEMA) Інші
Робоча температура -25-70 °C
Storage temperature -25-70 °C
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Немає
Fitted with rainproof plate protection Немає
Fitted with door or cover Так
Supplied with circuit identification labels Немає

Документація

2 документи
Інструкція з використання
LE05082AA-2.pdf pdf (2.15 Mo)
Технічний посібник
1 документи
Autocad 3D
047102.dwg dwg (0.07 Mo)
1 документи
Договір