Перейти до основного вмісту
Logo print

Моноблочна Шафа 2000x1000x400

Altis Legrand

Моноблочна Шафа 2000x1000x400

АРТ. 047134 EAN номер.. 3245060471347

Шафа Altis Моноблочна, IP 55, IK 10, RAL 7035, 2000x1000x400 мм, 2 двері

87,725.02 / штука
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Ширина 999 mm
Висота 2000 mm
Глибина 436 mm
Матеріал Сталь
Вид/марка матеріалу Інші
Тип поверхні Порошкове покриття
Колір Сірий
Номер кольору Ral 7035
З монтажною панеллю Немає
Монтажна пластина регулюється за глибиною Так
Установка в стіну Немає
Кріплення на стовпі Немає
Кількість дверей 2
З заскленими дверима Немає
З вентильованими дверима Немає
З задніми дверима Немає
Кількість замків 1
Підходить для установки поза приміщеннями Немає
Скатний дах Немає
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) Немає
Ударостійкість IK10
Ступінь захисту IP IP55
Ступінь захисту (NEMA) Інші

Документація

3 документи
Технічний опис
F00813EN-02.pdf pdf (1.93 Mo)
Інструкція з використання
LE05082AA-2.pdf pdf (2.15 Mo)
Технічний посібник
1 документи
Autocad 3D
047134.dwg dwg (0.07 Mo)
1 документи
Договір