Моноблочна Шафа 2000x800x400
Altis
Legrand
Моноблочна Шафа 2000x800x400
АРТ. 047132
EAN номер..
3245060471323
Шафа Altis Моноблочна, IP 55, IK 10, RAL 7035, 2000x800x400 мм, 1 двері
59,742.96
/
штука
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Ширина | 799 mm |
---|---|
Висота | 2000 mm |
Глибина | 436 mm |
Матеріал | Сталь |
Вид/марка матеріалу | Інші |
Тип поверхні | Порошкове покриття |
Колір | Сірий |
Номер кольору Ral | 7035 |
З монтажною панеллю | Немає |
Монтажна пластина регулюється за глибиною | Так |
Установка в стіну | Немає |
Кріплення на стовпі | Немає |
Кількість дверей | 1 |
---|---|
З заскленими дверима | Немає |
З вентильованими дверима | Немає |
З задніми дверима | Немає |
Кількість замків | 1 |
Підходить для установки поза приміщеннями | Немає |
Скатний дах | Немає |
EMC-виконання (електромагнітна сумісність) | Немає |
Ударостійкість | IK10 |
Ступінь захисту IP | IP55 |
Ступінь захисту (NEMA) | Інші |
Документація
3 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
Технічний посібник
1 документи
Autocad 3D
1 документи
Договір
TUV GS-R60135231 - 002
(0.38 Mo)
ВИБРАТИ ДІЮ