Перейти до основного вмісту
Logo print

Монтажна Коробка, 1 Пост

Legrand

Монтажна Коробка, 1 Пост

АРТ. 089312 EAN номер.. 3245060893125

Настінний ящик Для сухого облицювання, 1 пост

88.11 / штука Товарів в упаковці 20 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Прихований монтаж
Форма Квадрат
Тип конструкції З'єднувальна коробка (кругла/квадратна)
Модель/Виконання Простий / одиночний
Оснащена поворотним кільцем Немає
Може бути з'єднаний Немає
Обладнаний Немає (без)
Монтаж комутаційного обладнання Гвинтовий
З гвинтами Немає
Наявна ущільнювальна мембрана Немає
Наявність патрубка/сопла Немає
Наявність ступінчатої мембрани Немає
Для діаметрів труб Інші
Фіксатор/тримач для труби за замовчуванням Немає
Ввід ззаду Так
Матеріал Пластик
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Колір Білий
Ступінь захисту IP IP20
Тип кришки Немає (без)
Кріплення кришки Інші
Пломбована Немає
Збереження працездатності (цілісність ланцюга) Немає (без)
Із захисним екраном Немає
Вітронепроникний Немає
Фіксоване положення затискача Немає
З гаком для кріплення світильників Немає
Патрубок/сопло Немає (без)
Спеціальне застосування Немає (без)
Ударостійкість IK04