Монтажна коробка 12 модулів для спрощених підлогових коробок
Access-12-Modules Floor Boxes LG
Legrand
Монтажна коробка 12 модулів для спрощених підлогових коробок
АРТ. 088170
EAN номер..
3414971132573
Монтажна коробка 12 модулів, для спрощених підлогових коробок
441.43
/
штука
Товарів в упаковці
10 штук
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Розмір | 303 mm |
---|---|
Мінімальна висота стяжки | 75 mm |
Вбудований блок аварійного живлення | 75-110 mm |
Підходить для прихованого монтажу в підлозі | Так |
Підходить для прихованого монтажу врівень зі стяжкою | Так |
Висота кабель-каналу | 25-30 mm |
Ширина кабель-каналу | 25-30 mm |
Монтажні отвори для колони (стійки) | Немає |
---|---|
Монтажний отвір для вбудованого блоку | Прямокутник |
Кількість одиниць вбудованої техніки | 1 |
Матеріал бокової стінки | Пластик |
Можливість встановлення ущільнювача | Немає |
З можливістю від'єднання верхньої частини від нижньої частини | Немає |
Нижня пластина | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ