Монтажна коробка 12 модулів для спрощених підлогових коробок
Access-12-Modules Floor Boxes LG
Legrand
Монтажна коробка 12 модулів для спрощених підлогових коробок
АРТ. 088170
EAN номер..
3414971132573
Монтажна коробка 12 модулів, для спрощених підлогових коробок
441.43
Без ПДВ
Поділитись
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт
Технічні характеристики
Розмір | 303 mm |
---|---|
Мінімальна висота стяжки | 75 mm |
Вбудований блок аварійного живлення | 75-110 mm |
Підходить для прихованого монтажу в підлозі | Так |
Підходить для прихованого монтажу врівень зі стяжкою | Так |
Висота кабель-каналу | 25-30 mm |
Ширина кабель-каналу | 25-30 mm |
Монтажні отвори для колони (стійки) | Немає |
---|---|
Монтажний отвір для вбудованого блоку | Прямокутник |
Кількість одиниць вбудованої техніки | 1 |
Матеріал бокової стінки | Пластик |
Можливість встановлення ущільнювача | Немає |
З можливістю від'єднання верхньої частини від нижньої частини | Немає |
Нижня пластина | Немає |
Документація
2 документи
Технічний опис
Інструкція з використання
1 документи
Autocad 3D
ВИБРАТИ ДІЮ