Перейти до основного вмісту
Logo print

Монтажна Коробка, 2 Пости

Legrand

Монтажна Коробка, 2 Пости

АРТ. 089313 EAN номер.. 3245060893132

Настінний ящик Для сухого облицювання, 2 поста

132.63 / штука Товарів в упаковці 10 штук
Без ПДВ
Ви можете порівняти тільки 4 продукта, видаліть 1 продукт

Технічні характеристики

Спосіб монтажу Для порожнистих стін
Форма Прямокутник
Тип конструкції Інші
Модель/Виконання Інші
Оснащена поворотним кільцем Немає
Обладнаний Немає (без)
Ширина 82 mm
Глибина 35-35 mm
Для різноманітних типів кріплення 4
Монтаж комутаційного обладнання Гвинтовий
З гвинтами Немає
Наявність прохідного отвору Так
Наявна ущільнювальна мембрана Немає
Наявність патрубка/сопла Немає
Наявність ступінчатої мембрани Немає
Для діаметрів труб Інші
Фіксатор/тримач для труби Немає
Фіксатор/тримач для труби за замовчуванням Немає
Ввід ззаду Так
Кількість вхідних отворів 2
Матеріал Пластик
Не містить галогенів (согл. EN 50267-2-2) Так
Поверхня Необроблена
Колір Сірий
Ступінь захисту IP Інші
Тип кришки Немає (без)
Кріплення кришки Інші
Пломбована Немає
Із захисним екраном Немає
Вітронепроникний Немає
Кількість зажимів 2
Фіксоване положення затискача Так
З гаком для кріплення світильників Немає
Патрубок/сопло Немає (без)
Спеціальне застосування Немає (без)
Cable support Not applicable